マグネット取り付けクリップ付きOCRケーブルガイド

OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
<b>OCR長さの例|12個のエナジーチェーンリンク付き</b><br><br>1. OCR拡張、可動式:<br>内側の高さ[hi]: 14.5mm<br>ピッチ:25mm/リンク<br>リンク/m:40m<br>1,000mmに相当<br><br>第2OCR収縮、可動式<br>内高さ[hi]: 14.5mm<br>ピッチ:20mm/リンク<br>リンク/m:50m<br>1,000mmに相当
igus-icon-lupe
OCR.50.0 product image
igus-icon-lupe
OCR.50.0 technical drawing
igus-icon-lupe
4 から 1
マグネット取り付けクリップ付きOCRケーブルガイド
<b>OCR長さの例|12個のエナジーチェーンリンク付き</b><br><br>1. OCR拡張、可動式:<br>内側の高さ[hi]: 14.5mm<br>ピッチ:25mm/リンク<br>リンク/m:40m<br>1,000mmに相当<br><br>第2OCR収縮、可動式<br>内高さ[hi]: 14.5mm<br>ピッチ:20mm/リンク<br>リンク/m:50m<br>1,000mmに相当
マグネット取り付けクリップ付きOCRケーブルガイド
マグネット取り付けクリップ付きOCRケーブルガイド
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • ケーブルガイド丸型
  • どの場所でも中間取付が可能
  • エナジーチェーンに簡単にクリップ留めが可能
  • マグネット、粘着テープ、ネジで固定可能
  • 柔軟なケーブル配線
  • 各チェーンリンクは可動式または固定式で使用可能
  • ご要望より各種カラーにてご提供可能
  • 2018年レッド・ドット・デザイン賞を受賞
igus-icon-lieferzeitOCR.50.0
14.5
1