クシロス ラジアル深溝ボールベアリング、クシロデュールA500、優れた耐熱性および耐薬品性、強化ケージ材料、ガラス製ボール

BB-626-A500-75-GL product image
igus-icon-lupe
BB-626-A500-75-GL technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
BB-626-A500-75-GL product image
BB-626-A500-75-GL technical drawing
  • 強化されたケージ材質により、寿命が最大50%延長
  • 非常に優れた耐熱性と耐薬品性
  • 使用温度: -100 °C ~ +150 °C
  • ハウジング材質:クシロデュール A500
  • ケージ材質:クシロデュール F500
  • ボール材質:ガラス
igus-icon-lieferzeitBB-626-A500-75-GL
19
6
6
626