igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
ドライギア 波動歯車
- 減速比は28:1
- 軽量でコンパクトな設計
- 駆動側:モータ軸を直接接続可能
- 出力:フランジによりグリッパの接続が簡単
- NEMA11およびNEMA17に対応
igus-icon-lieferzeitRL-S-17-28-AA
ドライギア 波動歯車
ドライギア 波動歯車は、非常にコンパクトな設計が特長です。モーションプラスチックを使用した非常に軽量で無潤滑のギアボックスで、わずか1段で高い減速比(28:1)を実現します。
このギアボックスは、NEMA11およびNEMA17モータとの接続に適しています。
ギアボックスは軽量で、特にロボット用途に適しています。標準バージョンには、グリッパーのフランジ取付用アダプタディスクが付属しています。
オプションで原点判別用のリミットスイッチキットが利用可能です。