igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
ドライギアRL-D-50 すぐに取付可能なDCモータ付き減速機
構成:
- RL-D-50ギア、PRT-01バージョン、減速比 48:1
- DCモータキット RL-D-50-MK-C-DC10-04
すぐに取付可能なこのタイプは、水平方向にはターンテーブルとして、垂直方向にはピボットテーブルまたは減速機として使用可能です。
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-A0204
ドライギアRL-D-50 すぐに取付可能なDCモータ付き減速機
構成:
すぐに取付可能なこのタイプは、水平方向にはターンテーブルとして、垂直方向にはピボットテーブルまたは減速機として使用可能です。
当社の外付け減速機は、フレキシブルな利用が可能です。外付けのドライギアRL-D減速機により、円形にワークを動かすことができます。回転テーブル、ロータリーテーブルなどとも呼ばれ、1つの作業ステップで様々なステーションへの連続搬送を可能にします。ロボットの作業半径が格段に広がります。回転軸は、48:1の減速機を介してステッピングモータで駆動します。当社の外付け減速機は、その多くがトライボロジー特性を最適化したポリマー製のため、大幅なコスト削減を可能にします。また、長寿命を実現し、メンテナンスを必要としません。
使用事例
当社の外付け軸の主な用途は、円形にワークを動かすことです。