製品情報
- ウェブアプリのユーザーインターフェイスは直感的操作が可能でユーザーフレンドリーであるため、実装が非常に簡単
- 仮想(REST
API)と物理的なIoTデバイスを介した通信
- 統合ナビゲーション・ソフトウェアとオプションのフリート管理はVDA5050と互換性あり
- 約8時間の運転時間 最大荷重250kg、最大牽引重量900kg
製品情報
ReBeLMove Proはシンプルで柔軟性のあるソリューションです。
小型ロードキャリア(SLC)、ワークステーション、パレット、棚、
その他の個別の台車を搬送します。
自律的なナビゲーションにより、システム
が迅速に新しいタスクに適応するため、幅広い用途に適しています。内蔵センサーが安全でトラブルのないナビゲーションを可能にするため、
従業員と車両、両方の安全を確保します。また、ReBeLMove Proは、同等の自律移動ロボット(AMR)と比較して、約25%のコスト
優位性を提供します。
ReBeLMove Proは、ユーザーフレンドリーなウェブ
アプリで、セットアップと制御が簡単です。仮想インターフェース(REST API)や
物理的なIoTデバイスとのシームレスな通信を可能にし、自動化されたプロセス制御を実現します。統合されたフリート管理。直感的なアプリは、プロセス・パラメーターを継続的に監視し、ローラーシャッターの開閉やリフトの要請など、輸送命令を自動的に開始します。必要に応じて、手動または IOモジュール経由で、組立ラインや機械に補充を要求することができます。さらに、オプションのフリートマネジャーを使用すれば、ReBeLMove Pro のフリート全体が、作業工程を中断することなく効率的に輸送タスクを実行できます。
使用事例
ReBeLMove Pro は以下の生産工程を自動化します
、機械の供給と除去、手動作業ステーションの供給、空になった物の搬送、
補充作業、オーダーピッキングトロリーの搬送、品質
プロセス、ツールの供給
統合フリート管理
すでに他のAMRをご使用中で、既存のフリートに1台かそれ以上のReBeLMove Pro
を追加したいとお考えですか?オプションのフリートマネージャーを使用すれば、ReBeLMove Pro
フリートも混合フリートも、衝突のない確実な制御が可能です。
フリート管理システムはVDA5050に対応しています。
直感的なアプリ
セントラル・ウェブアプリでセットアップ、カスタマイズ、操作が可能です。直感的なユーザー
インターフェースは、すべてのオペレーティングシステムで動作します:Android、iOS、Web、Windowsに対応しています。