igus-icon-lupe
- 荷重:最高負荷に対応
- 外被:TPE
- 全体シールド
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- ハロゲンフリー
- シリコーンフリー
- 耐紫外線性: 高
- 耐油性:耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MBで試験済み)。
- PVCフリー
- CFRIP
- チェーンフレックス クラス: 7.6.4.1
igus-icon-lieferzeitMAT9962104
igus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。