レディーケーブル サーボケーブル、Siemens、6FX_002-5DN15、延長ケーブル、PUR 7.5 x d

  • Application: for very high stress
  • Outer jacket: PUR
  • Oil resistance: oil-resistant (based on DIN EN 50363-10-2) halogen-free
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • Offshore
  • Coolant-resistant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Notch-resistant Overall shield
  • PVC-free
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 6.5.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT9851562
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。