レディーケーブル 複合ケーブル、Lenze EYP0012AxxxxA00P01相当、ベーシックケーブル、PVC 10xd

MAT9751118 product image
igus-icon-lupe
1. 外被:高圧押し出し成形、耐油性PVC混合材 2. 全体シールド:耐屈曲性に優れた錫メッキ銅製編組3. 結束:プラスチックフリース 4. 介在 5. 絶縁体:機械的特性に優れた、低キャパシタンスのTPE混合材 6. 導体:耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体 7. 線心の結束: ポリエステルホイル 8. シールドフィルム:アルミニウムコートのポリエステルホイル 9. 線心のシールド 耐屈曲性に優れた錫メッキ銅製編組10. 中心材: 引張強度に優れた中心材
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT9751118 product image
1. 外被:高圧押し出し成形、耐油性PVC混合材 2. 全体シールド:耐屈曲性に優れた錫メッキ銅製編組3. 結束:プラスチックフリース 4. 介在 5. 絶縁体:機械的特性に優れた、低キャパシタンスのTPE混合材 6. 導体:耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体 7. 線心の結束: ポリエステルホイル 8. シールドフィルム:アルミニウムコートのポリエステルホイル 9. 線心のシールド 耐屈曲性に優れた錫メッキ銅製編組10. 中心材: 引張強度に優れた中心材
  • 標準的な負荷に対応
  • PVC外被
  • シールド付き
  • 耐油性
  • 難燃性
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT9751118
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。