Han 16B コネクターハウジング(ピン) / Han 16B コネクターハウジング (ソケット)、シングルロックレバー付き、両端アングル、PUR 10xd

MAT90489423 product image
igus-icon-lupe
  • 用途:捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • 耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性:耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489423
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。