igus-icon-lupe
- 用途:捻回(ねじれ)使用対応
- 外被: PUR
- 耐クーラント性
- ノッチ対策
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- 難燃性
- ハロゲンフリー
- シリコーンフリー
- 耐紫外線性
- PVCフリー
- 耐油性:耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
- チェーンフレックス クラス: 6.1.3.3
igus-icon-lieferzeitMAT90489399
igus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。