レディーケーブル 制御・動力ケーブル、AIDA対応 パワー、延長ケーブル 1-6軸、ピン/ピン

MAT904117097 product image
igus-icon-lupe
1. 隙間に食い込む高圧押し出し成形のPUR混合材 2. 機械的特性に優れたTPE混合材 3. 裸銅線の細線撚り導体 4. 引張強度に優れた中心材
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT904117097 product image
1. 隙間に食い込む高圧押し出し成形のPUR混合材 2. 機械的特性に優れたTPE混合材 3. 裸銅線の細線撚り導体 4. 引張強度に優れた中心材
  • ねじれ・捻回使用
  • PUR外被
  • 耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT904117097
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。