レディーケーブル バスケーブル、AIDA対応 Profinet RJ-45、延長ケーブル 1-6軸、ピン/ピン

MAT904117095 product image
igus-icon-lupe
1. 外被:高圧押し出し成形のPUR混合材 2. 全体の結束:外側層にテープ巻 3. 全体シールド:耐捻回性に優れた錫メッキ銅製編組 4. 結束:スライディングPTFEフィルム 5. 介在 6. 絶縁体:機械的特性に優れたTPE混合材(バス仕様に準拠)7. 導体:特に耐屈曲性に優れた錫メッキ銅線の細線撚り導体
igus-icon-lupe
2 から 1
MAT904117095 product image
1. 外被:高圧押し出し成形のPUR混合材 2. 全体の結束:外側層にテープ巻 3. 全体シールド:耐捻回性に優れた錫メッキ銅製編組 4. 結束:スライディングPTFEフィルム 5. 介在 6. 絶縁体:機械的特性に優れたTPE混合材(バス仕様に準拠)7. 導体:特に耐屈曲性に優れた錫メッキ銅線の細線撚り導体
• Profinet
• カッド撚り構造
• ロボットおよび捻回向け
• PUR外被
• 捻回性 ±360°/m
• 全体シールド
• ノッチ対策
• PVCおよびハロゲンフリー
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
  • 最長4年の無償交換保証
  • igus-icon-lieferzeitMAT904117095
    InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。