球面ベアリング、スリムライン、KGLI SL、イグボール

KGLI-03-SL product image
igus-icon-lupe
  • 寸法Kシリーズ:DIN ISO 12240規格に準拠
  • ハウジング材質:イグミッドG
  • 球面ボール材質:イグリデュールR
  • 非常にコンパクト
  • 内径と外径の差はKGLMよりも50%小さい
  • 最大ピボット角度5˚
  • 軽量
  • 寸法はDIN 1850に準拠
igus-icon-lieferzeitKGLI-03-SL