EPSON用スイッチ盤の統合
EPSONユニットを使えば、ロボット制御とプログラミングがシンプルで直感的にできるようになり、自動化への参入も容易になります。スイッチ盤の直接統合により、簡単ですぐに接続可能なソリューションを実現します。これにより、第7軸を素早く動かすことができるようになります。このソリューションは現在、以下のエプソン製ロボットで可能です:T3、T6、VT6マスター制御システムは必要ありません。
独自の(ロボット)制御システムを使用することも可能です。
また、コントローラーで各軸を個別に操作することも可能です。例えば、イグスのdryveモーター制御ユニットD1があります。この制御アーキテクチャでは、各リニア軸またはモーターにモーター制御ユニットが1台必要で、さらにマスター制御システムにより移動座標を制御する必要があります。
モーター制御ユニットは、部品の構成要素ではなく、オプションとして弊社から入手いただけます。イグスでは現在、マスター制御ユニットを提供していません。
使用事例
当社の第7軸(走行軸)の代表的な採用分野は、ピック&プレース作業、溶接、その他多数あります。
アクセサリーオプション
ZLW-20200S-7TH-EPSON-01-XXX
ロボットが、お客様の作業内容に適しているかどうかわからない場合は、デモを行いますので、お気軽にお問い合わせください。