igus-icon-lupe
- 高負荷向け
- PVC外被
- 難燃性
- 耐紫外線性
- 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
- 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCFSOFT2.02.03
(3Cx0.25)S
主な採用分野
| 往復回数* | 1000万 | 1,500万 | 2,000万 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 |
| 最低/最高 [°C] | [係数 x d] | [係数 x d] | [係数 x d] |
| +5 / +15 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
| +15 / +60 | 5 | 6 | 7 |
| +60 / +70 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |