チェーンフレックス(捻回) バスケーブル CFROBOT8

製造中止の予定
CFROBOT8.001 product image
igus-icon-lupe
1. 高耐摩耗性PUR混合材 2. 耐ねじれ性の高い銅製シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 最適なピッチ長で撚られた線心 5.特に柔軟な細線撚り導体
igus-icon-lupe
2 から 1
CFROBOT8.001 product image
1. 高耐摩耗性PUR混合材 2. 耐ねじれ性の高い銅製シールド 3. 外層にホイルテープ 4. 最適なピッチ長で撚られた線心 5.特に柔軟な細線撚り導体
  • ねじれ・捻回使用
  • PUR外被
  • シールド付き
  • 耐油性、耐クーラント性
  • 難燃性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.001
(2Cx0.35)S
Profibus (1x2x0.64 mm)
スチールブルー(RAL5011類似)
igus-icon-info

この製品は生産終了モデルです。 新しいモデルをご利用いただけます:製品ページへ