igusigus-icon-cart(0)

チェーンフレックス (捻回)動力ケーブル CFROBOT7

CFROBOT7.15.03.C product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形のPUR混合材 2. 非常に高い捻回性を持つ銅製シールド 3. 減衰要素を備えた撚り導体 4. 高耐屈曲性の特殊導体
igus-icon-lupe
2 から 1
CFROBOT7.15.03.C product image
1. 高圧押し出し成形のPUR混合材 2. 非常に高い捻回性を持つ銅製シールド 3. 減衰要素を備えた撚り導体 4. 高耐屈曲性の特殊導体
  • ねじれ・捻回使用
  • PUR外被
  • 全体シールド
  • 耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性: 高
  • 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • PVCフリー
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCFROBOT7.15.03.C
(3Gx1.5)S