igusigus-icon-cart(0)

チェーンフレックス 動力ケーブル CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded, flame-retardant TPE mixture
2. Extremely high tensile strength winding made of tinned copper wires
3. Sliding PTFE foil
4. Cotton yarn over the core and under the overall shield
5. Mechanically high-quality TPE mixture
6. Braided conductor in a particularly flexible version made of bare copper wires
igus-icon-lupe
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
4 から 1
チェーンフレックス 動力ケーブル CFROBOT
1. Pressure extruded, flame-retardant TPE mixture
2. Extremely high tensile strength winding made of tinned copper wires
3. Sliding PTFE foil
4. Cotton yarn over the core and under the overall shield
5. Mechanically high-quality TPE mixture
6. Braided conductor in a particularly flexible version made of bare copper wires
1. Pressure extruded TPE compound 2. Extremely torsion-resistant copper shield 3. Pressure extruded TPE compound 4. Conductor cable
チェーンフレックス 動力ケーブル CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: TPE
  • 全体シールド
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 高い
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 6.1.4.3
製品番号:
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

下山
下山

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
Online:
チャットサービス
月~金 8:30~20:00