チェーンフレックス 光ファイバーケーブル CFLG.LB

CFLG.2LB.200/230 product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、ハロゲンフリーTPE混合材 2. 引張強度に優れたアラミド編組 3. 理想的なピッチで撚られた強化光ファイバー 4. 高引張強度のアラミド繊維を付加した光ファイバー線心
igus-icon-lupe
play iconCFLG.2LB.200/230 video
igus-icon-lupe
3 から 1
CFLG.2LB.200/230 product image
1. 高圧押し出し成形、ハロゲンフリーTPE混合材 2. 引張強度に優れたアラミド編組 3. 理想的なピッチで撚られた強化光ファイバー 4. 高引張強度のアラミド繊維を付加した光ファイバー線心
CFLG.2LB.200/230 video
  • 最高負荷対応のグラジエント(超屈曲性)ガラスファイバーケーブル
  • TPE外被
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCFLG.2LB.200/230
2Cx200/230