チェーンフレックス バスケーブル CFBUS.LB

製造中止の予定
CFBUS.LB.004 product image
igus-icon-lupe

1. 
高圧押し出し成形のTPE混合材<br> 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド<br> 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形<br> 4. 特に短いピッチで撚られた線心<br> 5. 耐屈曲性に優れた細線撚り導体
igus-icon-lupe
play iconCFBUS.LB.004 video
igus-icon-lupe
3 から 1
CFBUS.LB.004 product image

1. 
高圧押し出し成形のTPE混合材<br> 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド<br> 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形<br> 4. 特に短いピッチで撚られた線心<br> 5. 耐屈曲性に優れた細線撚り導体
CFBUS.LB.004 video
  • 高荷重作業向け
  • TPE外被
  • 全体シールド
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • ハロゲンフリー
  • 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCFBUS.LB.004
(4Cx0.25)S
Profibus (1x2x0.64 mm)
igus-icon-info

この製品は生産終了モデルです。