チェーンフレックス 動力ケーブル CF896

CF896.07.04 product image
igus-icon-lupe
1. 押し出し成形のiguPUR混合材 2. 銅製編組シールド 3. 適切なピッチで撚られた線心 4. 耐屈曲性に優れた導体
igus-icon-lupe
play iconCF896.07.04 video
igus-icon-lupe
3 から 1
CF896.07.04 product image
1. 押し出し成形のiguPUR混合材 2. 銅製編組シールド 3. 適切なピッチで撚られた線心 4. 耐屈曲性に優れた導体
CF896.07.04 video
  • 要件: 可動屈曲性が必要
  • 外被: iguPUR
  • 全体シールド
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 標準的
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeitCF896.07.04
(4Gx0.75)S