チェーンフレックス 動力ケーブル CF895

CF895.15.04 product image
igus-icon-lupe
1. 押し出し成形のiguPUR混合材 <br />2. 機械的特性に優れた、低キャパシタンスのTPE混合材 <br />3. 裸銅線の撚り導体 <br />4. プラスチック製の中心材
igus-icon-lupe
1. 押し出し成形のiguPUR混合材 2. 適切なピッチで拠られた線心 3. 耐屈曲性に優れた導体
igus-icon-lupe
play iconCF895.15.04 video
igus-icon-lupe
4 から 1
チェーンフレックス 動力ケーブル CF895
1. 押し出し成形のiguPUR混合材 <br />2. 機械的特性に優れた、低キャパシタンスのTPE混合材 <br />3. 裸銅線の撚り導体 <br />4. プラスチック製の中心材
1. 押し出し成形のiguPUR混合材 2. 適切なピッチで拠られた線心 3. 耐屈曲性に優れた導体
チェーンフレックス 動力ケーブル CF895
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • 要件: 可動屈曲性が必要
  • 外被: iguPUR
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 標準的
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 3.1.3.1
igus-icon-lieferzeit-dotCF895.15.04
4Gx1.5