チェーンフレックス 複合ケーブル CF887

CF887.07.05.02.01 product image
igus-icon-lupe
1. 押し出し成形のPVC混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 耐屈曲性に優れたシールドフィルムのフィルムバンディング 4. 引張強度の高い中心材の周囲に動力線と信号線を撚って形成された線心 5. 耐屈曲性に優れた導体
igus-icon-lupe
2 から 1
CF887.07.05.02.01 product image
1. 押し出し成形のPVC混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 耐屈曲性に優れたシールドフィルムのフィルムバンディング 4. 引張強度の高い中心材の周囲に動力線と信号線を撚って形成された線心 5. 耐屈曲性に優れた導体
  • 可動用
  • PVC外被
  • 耐油性なし
  • シリコーンフリー
  • 難燃性
  • 全体シールド
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF887.07.05.02.01
(4Gx0.75+(2Cx0.5)S)S