チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF77.UL.D

CF77.UL.02.04.D product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
igus-icon-lupe
1. Gusset-filling extruded 2. High tensile strength core element, fine stranded conductor 3. Stranding in bundles around high tensile strength core cord
igus-icon-lupe
3 から 1
CF77.UL.02.04.D product image
1. Pressure-extruded, gusset-filling PUR mixture 2. Mechanically high-quality TPE mixture 3. Fine-wire strand made of bare copper wires 4. High tensile strength centre element
1. Gusset-filling extruded 2. High tensile strength core element, fine stranded conductor 3. Stranding in bundles around high tensile strength core cord
  • 要件: 捻回(ねじれ)使用対応
  • 外被: PUR
  • クーラント耐性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 難燃性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • チェーンフレックス クラス: 5.1.3.3
igus-icon-lieferzeit-dotCF77.UL.02.04.D
4Cx0.25
VDWのDESINA規格準拠