igus-icon-lupe
- 極めて高荷重な作業向け
- TPE外被
- 全体シールド
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- 難燃性
- シリコーンフリー
- 耐紫外線性: 高
- 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
- CFRIP
- 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF35.UL.10.04
(4Gx1.0)S
主な採用分野
| 往復回数* | 500万回 | 750万回 | 1,000万回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 最高速度[m/s] | 最高加速度 | ストローク | 最小曲げ半径[係数 x d] | 最小曲げ半径[係数 x d] | 最小曲げ半径[係数 x d] | |
| 最低/最高 [°C] | フリースパン走行 | スライド走行 | [m/s2] | [m] | |||
| -35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
| -25 / +80 | 10 | 6 | 80 | ≤ 400 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| +80 / +90 | 10 | 11 | 12 | ||||