チェーンフレックス 動力ケーブル CF30

CF30.15.04 product image
igus-icon-lupe
1. 隙間に食い込む充実押し出し成形、耐油性PVC混合材 2. 機械的特性に優れた、低キャパシタンスのTPE混合材 3. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線 4. 引張強度に優れた中心材
igus-icon-lupe
play iconCF30.15.04 video
igus-icon-lupe
3 から 1
CF30.15.04 product image
1. 隙間に食い込む充実押し出し成形、耐油性PVC混合材 2. 機械的特性に優れた、低キャパシタンスのTPE混合材 3. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線 4. 引張強度に優れた中心材
CF30.15.04 video
  • 要件: 高負荷に対応
  • 外被: PVC
  • 難燃性
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 標準的
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
  • CFRIP®
  • チェーンフレックス クラス: 5.5.2.2
igus-icon-lieferzeit-dotCF30.15.04
4G1.5