チェーンフレックス データケーブル CF298

製造中止の予定
CF298.01.04 product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形のTPE混合材 2. 線心は非常に短いピッチによる一層撚り 3. 超耐屈曲性の特殊合金による導体
igus-icon-lupe
2 から 1
CF298.01.04 product image
1. 高圧押し出し成形のTPE混合材 2. 線心は非常に短いピッチによる一層撚り 3. 超耐屈曲性の特殊合金による導体
  • 最高負荷および特に小さな曲げ半径 (4xdまで) 向け
  • TPE外被
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • 耐バイオオイル性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4Cx0.14
igus-icon-info

この製品は生産終了モデルです。