igus-icon-lupe
- 標準的な負荷に対応
- PVC外被
- 全体シールド
- 耐油性(DIN EN 50363-4-1準拠)
- 難燃性
- シリコーンフリー
- 最大4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeit-dotCF240.01.03
(3Cx0.14)S
主な採用分野
| 往復回数* | 500万回 | 750万回 | 1000万回 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m | < 10m | ≥ 10m |
| 最低/最高 [°C] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | 許容曲げ半径 [係数 x d] | |||
| +5 / +15 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |
| +15 / +60 | 10 | 12.5 | 11 | 13.5 | 12 | 14.5 |
| +60 / +70 | 12.5 | 15 | 13.5 | 16 | 14.5 | 17 |