チェーンフレックス データケーブル CF12

CF12.05.03.02 product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形のTPE混合材 2. 耐屈曲性に優れた鋼製編組シールド 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形 4. 特に短いピッチで撚られた線心 5. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製シールド 6. 高圧押し出し成形外被 7. 耐屈曲性に非常に優れた細線撚り導体
igus-icon-lupe
2 から 1
CF12.05.03.02 product image
1. 高圧押し出し成形のTPE混合材 2. 耐屈曲性に優れた鋼製編組シールド 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形 4. 特に短いピッチで撚られた線心 5. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製シールド 6. 高圧押し出し成形外被 7. 耐屈曲性に非常に優れた細線撚り導体
  • 最高負荷に対応
  • TPE外被
  • 全体シールド
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • PVCフリー
  • 耐紫外線性
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF12.05.03.02
(3x(2Cx0.5)S)S