igusigus-icon-cart(0)

チェーンフレックス エンコーダケーブル CF111.D

CF111.001.D product image
igus-icon-lupe
1. Outer jacket: Pressure extruded PUR mixture 2. Banding: Plastic fleece 3. Overall shield: Extremely bending-stable braid made of tinned copper wires 4. Banding: Plastic foil 5. Element shield: Extremely bending-stable wrapping made of tinned copper wires 6. Element jacket: Mechanically high-quality TPE mixture 7. Core insulation: Mechanically high-quality TPE mixture 8. Conductor: Fine-wire strand in highly bending-stable version consisting of tinned copper wires 9. Strain relief: Tensile stress-resistant centre element
igus-icon-lupe
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
igus-icon-lupe
3 から 1
CF111.001.D product image
1. Outer jacket: Pressure extruded PUR mixture 2. Banding: Plastic fleece 3. Overall shield: Extremely bending-stable braid made of tinned copper wires 4. Banding: Plastic foil 5. Element shield: Extremely bending-stable wrapping made of tinned copper wires 6. Element jacket: Mechanically high-quality TPE mixture 7. Core insulation: Mechanically high-quality TPE mixture 8. Conductor: Fine-wire strand in highly bending-stable version consisting of tinned copper wires 9. Strain relief: Tensile stress-resistant centre element
1. Highly abrasion-resistant PUR-based compound 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Gusset-filling extruded 4. Cores stranded with short pitch length 5. High tensile strength core element 6. Fine-stranded special conductor
  • 要件: 標準的な負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 難燃性
  • オフショア
  • クーラント耐性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 全体シールド
  • ノッチ対策
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 4.2.3.1
製品番号:
適合性の確認

その他のソリューション

チェーンフレックス エンコーダケーブル CF11.D

チェーンフレックス エンコーダケーブル CF11.D

CF11.004.D

非常に高い負荷に対応、TPE外被、シールド付き、耐油性/耐バイオオイル性、PVCフリーおよびハロゲンフリー、耐加水分解性、耐微生物分解性、
JPY 3,304/m
igus-icon-lieferzeit
納期はお問合せ
チェーンフレックス エンコーダケーブル CF11.D

チェーンフレックス エンコーダケーブル CF11.D

CF11.006.D

非常に高い負荷に対応、TPE外被、シールド付き、耐油性/耐バイオオイル性、PVCフリーおよびハロゲンフリー、耐加水分解性、耐微生物分解性、
JPY 2,996/m
igus-icon-lieferzeit
19営業日で出荷可能
チェーンフレックス エンコーダケーブル CF11.D

チェーンフレックス エンコーダケーブル CF11.D

CF11.012.D

非常に高い負荷に対応、TPE外被、シールド付き、耐油性/耐バイオオイル性、PVCフリーおよびハロゲンフリー、耐加水分解性、耐微生物分解性、
JPY 3,596/m
igus-icon-lieferzeit
19営業日で出荷可能
チェーンフレックス エンコーダケーブル CF11.D

チェーンフレックス エンコーダケーブル CF11.D

CF11.008.D

非常に高い負荷に対応、TPE外被、シールド付き、耐油性/耐バイオオイル性、PVCフリーおよびハロゲンフリー、耐加水分解性、耐微生物分解性、
JPY 1,612/m
igus-icon-lieferzeit-dot
24時間後に出荷可能(土日祝/代金引換を除く)

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

下山 仁史
下山 仁史

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
Online:
チャットサービス
月~金 8:30~20:00