チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF10

CF10.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、ハロゲンフリーTPE混合材
2. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 
3. 隙間に食い込む充実押し出し成形のTPE混合材 4. 機械的特性に優れたTPE混合材 
5. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体 
6. 引張強度に優れた中心材
igus-icon-lupe
CF10.02.04 product image
igus-icon-lupe
3 から 1
CF10.02.04 product image
1. 高圧押し出し成形、ハロゲンフリーTPE混合材
2. 耐屈曲性に非常に優れた錫メッキ銅製編組 
3. 隙間に食い込む充実押し出し成形のTPE混合材 4. 機械的特性に優れたTPE混合材 
5. 特に耐屈曲性に優れた裸銅線の撚り導体 
6. 引張強度に優れた中心材
CF10.02.04 product image
  • 最高負荷に対応
  • TPE外被
  • 全体シールド
  • 耐クーラント性
  • 低温でも高い屈曲性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • CFRIP
  • 最長4年無償交換保証
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.02.04
(4Cx0.25)S