igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 極めて高荷重な作業向け
- PUR外被
- シールド付き
- 耐油性、耐クーラント性
- ノッチ対策
- 難燃性
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitCF27.07.04.D
(4Gx0.75)S
主な採用分野
| 往復回数* | 500万 | 750万 | 1000万 |
|---|---|---|---|
| 温度 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 | 許容曲げ半径 |
| 最低/最高 [°C] | [係数 x d] | [係数 x d] | [係数 x d] |
| -25 /-15 | 10 | 11 | 12 |
| -15 /+70 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| +70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
*往復回数がさらに多い場合は、このページの予測寿命計算機能をお使いください