イグリデュールA500、ポリソーブ皿ばね

最高使用温度+250°C、FDA準拠、軽量

イグリデュールA500、ポリソーブ皿ばね
イグリデュールA500、ポリソーブ皿ばね drawing
2 から 1
イグリデュールA500、ポリソーブ皿ばね
イグリデュールA500、ポリソーブ皿ばね drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 部品番号: A500TEM-05
  • 材質: iglidur® A500
  • 形状: 皿ばねを購入する
  • 寸法:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • 寸法を調整する
  • 製造方法: 射出成形
  • 予測寿命:
材質データ:
  • イグリデュールA500: 高温用材料
  • アキシアル方向のすきまや製作誤差を補正 
  • 軽量

イグリデュールA500|食品分野での高温使用における長寿命材質

食品と直接接触する箇所での使用が認められた製品です。非常に優れた耐薬品性をもち、食品産業用機械の厳しい条件にも対応します。イグリデュールA500は非常に軟質の素材ですが、高温環境でも優れた圧縮強度を発揮します。

主用途・応用分野

  • 飲料機械
  • 食品機械
  • 医療機器

どのような場合に使用しますか?

  • FDA適合が必要な場合
  • 強度の耐薬品性が必要な場合
  • 優れた耐摩耗性が必要な場合
  • -100℃~+250℃の耐熱性が必要な場合

どのような場合に使用してはいけませんか?

  • 最大の耐摩耗性が要求される場合
  • 耐高温性や耐薬品性が要求されない場合
  • 低価格の汎用軸受が要求される場合
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00