連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF130.UL

製品情報
チェーンフレックス 制御・動力ケーブル CF130.UL
 
主な用途
  • 標準的な負荷に対応
  • 耐油性の不要な箇所
  • 屋内使用
  • フリースパン走行および最大50mのスライド走行
  • 木材/石材加工、包装機械、マテリアルハンドリング、自動調整機構
無償交換保証向け耐用往復回数
さらに詳しく:チェーンフレックス 無償交換保証
往復数*  500万  750万  1000万
温度 < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m < 10 m ≥ 10 m
最低/最高 [°C] 最小曲げ半径 [係数 x d] 最小曲げ半径 [係数 x d] 最小曲げ半径 [係数 x d]
+5 / +15 10 12,5 11 13,5 12 14,5
+15 / +60 7,5 10 8,5 11 9,5 12
+60 / +70 10 12,5 11 13,5 12 14,5
* より多くの往復も可能 - このページの予測寿命計算ツールをお使いください
証明書と規格
難燃性
IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1 シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 UL/CSA AWM
詳細はデータシート参照 NFPA
NFPA 79-2012 12.9章により、UL(AWM)ケーブル使用許可 EAC
認定:no. TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP
認定:no. C-DE. PB49.B.00416 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 CEI
CEI 20-35準拠 クリーンルーム
ISOクラス1、CF130.15.07.UL準拠の外被、IPA(14644-1)審査
テクニカル データ
アクセサリ
ダウンロード

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.