2 から 1
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- 部品番号: MYM-04-04
- 材質: iglidur® M250
- 形状: 分割型ベアリング(クリップベアリング2)を購入する
- 寸法:
- d1 4 mm
- b1 4 mm
- d3 7 mm
- 寸法を調整する
- 製造方法: 射出成形
- 予測寿命:
ベアリングのすきまが小さく、非常に精密で、スリットにより取付け簡単、材質: イグリデュールM250、メンテナンスフリーで寿命予測可能
定評あるイグリデュールM250を材質とした組込みが簡単なクリップベアリング2です。斜めの切込みがハウジング穴の公差を吸収するため、すきまが小さく、組込みが簡単です。
適合性の確認