連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

球面ボール、WEI、インチ、イグボール

  • 寸法Eシリーズ: DIN ISO 12240規格に準拠
  • 球面ボール材質: イグリデュールW300
  • 標準タイプ、低い摩擦係数
  • 球面ボール材質: イグリデュールW300
製品情報
イグボール 球面ボール WEI
 
イグボール材質はそれぞれ優れた特性があり、用途と仕様に合わせて適した材質を選択できます。
イグリデュールW300は、環境条件が厳しく、軸の表面が粗い場合にも優れた耐摩耗性を発揮する材料です。 イグリデュール材質の中でも、イグリデュールW300はこのような外的な影響に耐性のある材質です。
 
材質データ
  • 寿命が特に長い
  • 低い摩擦係数
  • 非常に高い摩耗耐性
  • 軟質の軸にも適用可能
  • 耐汚性

主な用途  
使用に適する場合
  • メンテナンスフリーの材質が必要な場合
  • Kシリーズの製品の寸法が適する場合
  • 高い圧縮強度が要求される場合
  • 高い柔軟性が必要な場合
以下の場合は他の材質をお勧めします
  • 使用温度が+90℃を超える場合
  • 1インチを超える寸法が必要な場合
  • 回転速度が0.5m/秒を超える場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください

寸法公差
 
メンテナンスフリーのイグボール球面ベアリングの内径寸法公差はE10です。軸の公差はh6~h9とします。他に記載がない限り、DIN ISO 2768 mk = JIS B 0405による一般公差
テクニカル データ
ダウンロード

他のソリューション

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間

"igus", "energy chain systems", "energy chain", "e-chain systems", "chainflex", "iglidur", "igubal", "drylin", "readychain", "triflex", "robolink", "easy chain", "motion plastics"は、igus GmbHの登録商標です。"dry-tech", "ジッパー", "isense", "smart cable chainflex", "e-skin" は、イグス株式会社の登録商標です。“xiros“, “e-loop“, “CFCLEAN“はイグス株式会社の商標です。

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.