Apiro ルームガントリー

LCA-MRA-RG-625-625-250-0100 product image
igus-icon-lupe

製品情報

  • 最大可搬重量:1.5kg
  • 最大可動域 625 x 625 x 625 mm
  • 自由度:3
  • 最高速度:0.1m/s
  • 繰り返し精度 ± 0.5mm
  • 最低製品寿命:50万サイクル
  • 従来のイグス製ガントリーロボットより軽量
オプションで利用可能
  • 他のサイズに関してはお問い合わせください。
  • エナジーチェーンは付属していません。
igus-icon-lieferzeitLCA-MRA-RG-625-625-250-0100
コントローラー無し