ターンテーブル付きウォームギアは、ロータリーテーブルの用途によく使われます。両側にターンテーブルがあるため、両側に同等の力を伝達でき、オートメーションやロボットの回転軸として使用される際に重要な役割を果たします。
イグスのApiroとは低コストのウォームギア で、柔軟性に優れ、お客様仕様のソリューションを意味します。モジュラー式ギアボックスは、ギアボックスの入力と出力に関する様々な設計、減速比、アクセサリの組み合わせを基に、幅広い製品ラインアップを提供しています。ウォームギアに加えて、モジュラー式ギアボックスには、かさ歯車とリニアギアも含まれます。
モジュール構造および各部品の簡単な接続で無限のアプリケーションに対応し、低コストでソリューションを提供します。これが、ギリシャ語で「無限」を意味する「Apiro」という名の由来です。
Apiroはまた、迅速かつ低コストで特別なソリューションを実装する際にも使用できます。
一般的性質:
- 無潤滑ワームギヤ
- モーションプラスチックで軽量化と効率化を実現
- 優れたコスト効率
- 連続運転で最大2.5Nm
- 使用温度:+5°C~+50°C
- 耐汚性
- モジュラー式ギアボックスシステムで柔軟に使用可能
- 手動またはモータ駆動が可能
- イグスの試験施設で耐用年数を試験済み
Apiroギアは、単純な手動での揺動運動から、包装機械における自動位置調整、複雑なロボットキネマティクスまで、幅広い用途で使用できます。
採用分野
- 飲料機械の位置調整
- 包装機械におけるレーン調整
- カメラおよびスキャナーの揺動運動
- 医療機器用ターンテーブルの駆動
- ロボットキネマティクスの構成部品
- リニアアクチュエータの同期
具体的な使用事例とそれを再現するための部品リストは、こちらをご覧ください。