Han-Quintax 圧着ソケットインサート 09150043113 / 09150083113 / 09150013113

MAT0176577 product image
igus-icon-lupe
極数:2x4 // 2x8 // 2x同軸
定格値:5A/50V // 10A/50V
データ転送速度:100Mbit/s (cat.5e) // ≤ 500MHz / 75Ω
接続方式:圧着、D-Sub // Han D
適合導体断面積:0.09~0.52mm²//0.14~2.5mm²
igus-icon-lieferzeitMAT0176577
部品番号