イグボール ロッドエンド 雄ねじ付き
イグボール ロッドエンドは、耐食性に優れ厳しい環境条件でも問題なく使用できます。水分を含む環境では、耐希酸性および耐希アルカリ性が効果を発揮します。ロッドエンドは塵埃・粉塵に強いことも特長です。
ハウジングは耐衝撃性のあるイグミッドGで作られています。長期使用温度範囲は、-40°C~+90°Cです。
球面ボールはイグリデュールRで製造されています。この材質は低~中荷重で摩擦係数が低く、優れた耐摩耗性を示す低コストな材質です。
- 無潤滑でメンテナンスフリー
- 費用対効果が高い
- 無潤滑
- 高い剛性
- 変動荷重に対応
- 軸心のずれを吸収
- 局部荷重を吸収
- 粉塵ダストの多い悪環境に強い
- 優れた耐食性、耐薬品性
- 液体中での使用が可能
- 高い減振性
- 回転、揺動および直進運動に最適
- 非常に小さなすきまで取り付けられた内輪
- 軽量
主な用途 使用に適する場合- 軽量化が要求される場合
- 回転、揺動および直動の運動が発生する場合
- 高周波数の揺動 / 振動が発生する場合
- 静音運転が要求される場合
- 絶縁部品が必要な場合
- 耐食性が要求される場合
- 空気シリンダーやガスダンパーと組合せる場合
- 耐薬品性が要求される場合
- 高い剛性が必要な場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 使用温度が+90˚Cを超える場合
- 回転速度が0.5m/秒を超える場合
- 非常に高い引張り荷重とせん断荷重が発生する場合
- 油圧シリンダを使用する場合
- 30mmを超える直径が必要な場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |
公差イグボール ベアリングには、用途によって異なる寸法公差を適用できます。標準品は、高速回転でも確実に運転できるように大きいベアリングすきまを適用しています。内輪の穴径は標準の公差範囲E10で加工しています。軸の公差はh6~h9とします。
内径の測定 すべり摩擦係数と速度
イグボール球面ベアリングは、イグリデュール製の球面ボール内径部で、取り付けられた軸が高速回転することを特長としています。このポリマー/スチール製すべり軸受の利点は、無潤滑運転で高速使用が可能なことです。ラジアル荷重を考慮に入れた場合、最大回転表面速度0.5m/sまで適用できます。対称的に、球面ベアリングの揺動運動は球面ボール外径部で行われます。メンテナンスフリーのイグボールは直動運動にも対応しています。
耐紫外線性
イグボールベアリングの優れた耐食性は、屋外使用の場合にその効果を顕著に発揮します。イグボールは紫外線に対して耐性があります。紫外線により球面ボールがわずかに変色することがありますが、機械的な特性や電気的性質、または熱的特性には影響しません。