このアダプタを使えば、Apiroギアとドライリン スライドテーブルを直接接続できます。これにより、1つのモータを介して複数のスライドテーブルの同期が可能になります。
アダプタに加えて、ギアボックスを購入する必要があります。適切なギアボックスは、こちらでお選びください。
主に包装機械の位置調整機構などで使用されています。
イグスのApiroとは低コストのウォームギア で、柔軟性に優れ、お客様仕様のソリューションを意味します。モジュラー式ギアボックスは、ギアボックスの入力と出力に関する様々な設計、減速比、アクセサリの組み合わせを基に、幅広い製品ラインアップを提供しています。ウォームギアに加えて、モジュラー式ギアボックスには、かさ歯車とリニアギアも含まれます。
モジュール構造および各部品の簡単な接続で無限のアプリケーションに対応し、低コストでソリューションを提供します。これが、ギリシャ語で「無限」を意味する「Apiro」という名の由来です。
Apiroはまた、迅速かつ低コストで特別なソリューションを実装する際にも使用できます。
一般的性質:
- 無潤滑ワームギヤ
- モーションプラスチックで軽量化と効率化を実現
- 優れたコスト効率
- 連続運転で最大2.5Nm
- 使用温度:+5°C~+50°C
- 耐汚性
- モジュラー式ギアボックスシステムで柔軟に使用可能
- 手動またはモータ駆動が可能
- イグスの試験施設で耐用年数を試験済み
Apiroギアは、単純な手動での揺動運動から、包装機械における自動位置調整、複雑なロボットキネマティクスまで、幅広い用途で使用できます。
採用分野
- 飲料機械の位置調整
- 包装機械におけるレーン調整
- カメラおよびスキャナーの揺動運動
- 医療機器用ターンテーブルの駆動
- ロボットキネマティクスの構成部品
- リニアアクチュエータの同期
具体的な使用事例とそれを再現するための部品リストは、こちらをご覧ください。