電子カタログ
寿命予測計算ツール
CADダウンロード
ショッピングカート
(0)
DE-DE (JP)
ショップ
コンフィギュレーター
製品情報
産業別
サービス
会社概要
連絡先
JP
(JA)
言語の変更 :
JP (JA)
igus-icon-arrow-right
ホーム
igus-icon-arrow-right
ボールベアリング
igus-icon-arrow-right
コンベア用ローラー
igus-icon-arrow-right
クシロス ガイドローラー、サンドブラスト加工のアルミチューブ
クシロス ガイドローラー、サンドブラスト加工のアルミチューブ
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
外径:20、30、38、50、60mm
既存の滑らかなアルミチューブタイプよりもグリップ力が増強
長さ公差:±0.5mm
製品番号:
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
BBT-SAC20-606-B180-30-ES
Ø d2 [mm]
20
Ø d1 [mm]
6
サイズ
606
製品説明
テクニカルデータ
ダウンロード
アルミニウム、カーボン、ステンレスまたはPVC製のチューブを装備した既製システムとして、ボールベアリングはフィルムやラベルの方向転換または物品搬送用ガイドローラーとして優れた性能を発揮します。耐摩耗性の高機能ポリマーおよび薄肉チューブを使用することで、金属製タイプに比べて、最大48パーセントの軽量化を実現します。慣性質量は42パーセント低く、加速に必要なエネルギーは大幅に小さくて済むため、ローラーは素早く搬送スピードに達します。
製品説明
igus-icon-plus
テクニカルデータ
igus-icon-plus
ダウンロード
igus-icon-plus
適合性の確認
igus-icon-download-plan
ローラーコンフィギュレータ
igus-icon-cad-dateien
CADデータダウンロード
igus-icon-arrow-up