igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
手動クランプと位置表示器を搭載したApiroワームギヤで、手動で調整および取付けが可能。
製品情報
- 減速比:4:1、8:1、32:1、64:1
- 出力トルク:2.5Nm
- 出力:Apiro 多機能プロファイル用中空軸
- ドライブ:ハンドホイール
- アクセサリは、0°、90°、180°、270°の4方向に回転可能
構成可能なオプション
- より多くの減速比に対応
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0111
4:1
手動クランプと位置表示器を搭載したApiroワームギヤで、手動で調整および取付けが可能。
製品情報
構成可能なオプション
イグスのApiroとは低コストのウォームギア で、柔軟性に優れ、お客様仕様のソリューションを意味します。モジュラー式ギアボックスは、ギアボックスの入力と出力に関する様々な設計、減速比、アクセサリの組み合わせを基に、幅広い製品ラインアップを提供しています。ウォームギアに加えて、モジュラー式ギアボックスには、かさ歯車とリニアギアも含まれます。
モジュール構造および各部品の簡単な接続で無限のアプリケーションに対応し、低コストでソリューションを提供します。これが、ギリシャ語で「無限」を意味する「Apiro」という名の由来です。
Apiroはまた、迅速かつ低コストで特別なソリューションを実装する際にも使用できます。
一般的性質:
Apiroギアは、単純な手動での揺動運動から、包装機械における自動位置調整、複雑なロボットキネマティクスまで、幅広い用途で使用できます。
採用分野
具体的な使用事例とそれを再現するための部品リストは、こちらをご覧ください。