連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202

  • 定格速度: 30 rpm
  • モータの種類: DC motor
  • サイズ: サイズ 20
  • 機械的寿命(挿抜回数): min. 1.000.000 cycles
製品情報
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® D High End gearboxes installation size 20.
 
テクニカル データ
ダウンロード

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間