igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 負荷レベル: 標準負荷に対応
- 外被: PUR
- 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
- ハロゲンフリー
- シリコーンフリー
- 難燃性
- オフショア
- 耐クーラント性
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- ノッチ対策
- 全体シールド
- PVCフリー
- チェーンフレックス クラス: 4.2.3.1
igus-icon-lieferzeitMAT98515148
igus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。