igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
• ロボットおよび捻回向け
• PUR外被
• 捻回性 ±360°/m
• 全体シールド
• ノッチ対策
• PVCおよびハロゲンフリー
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.PLUS.022
CAN-Bus/Feldbus
• PUR外被
• 捻回性 ±360°/m
• 全体シールド
• ノッチ対策
• PVCおよびハロゲンフリー
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
主な用途
| サイクル* | 500万回 | 750万 | 1,000万回 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 温度 | 最高速度[°/s] | 最高加速度[°/s²] | 最大捻回角度 | 最小曲げ半径[係数 x d] | 最小曲げ半径[係数 x d] |
| 最低/最高 [°C] | 捻回 | 捻回 | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±330 | ±240 | ±150 | ||
| -15 / +60 | 360 | 60 | ±360 | ±270 | ±180 |
| +60 / +70 | ±330 | ±240 | ±150 |
バスケーブルの技術情報
チェーンフレックス バスケーブルは、エナジーチェーン内で連続的に動く仕様のために特別に開発・テストしたケーブルです。様々なアプリケーションに対応するため、異なる機械的要件で設計し、構造と外被の材料を決定しています。ケーブルの構造は、それぞれのバス仕様の電気的要件を満たし、さらに高い信頼性を有するEMC特性があります。長期間の可動条件でも、電気的特性を維持することができます。高品質な伝送はケーブルだけに依存しているわけではありません。むしろ、すべてのコンポーネント(電子部品、
接続技術、ケーブル)の正確な調整と、要求されるデータ伝送速度に関連するそれぞれのシステムによる最大伝送レベルの確認が必要です。信頼性の高い伝送はケーブルだけでは実現できません。
新たに設計するバスシステムについては、これらの要件がすべて考慮されるよう、広範なテストによってシステムの信頼性をあらかじめ確認することが必要です。