チェーンフレックス 動力ケーブル CFCRANE.PUR

製造中止の予定
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. 押し出し成形、高耐摩耗性のPUR混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製全体シールド 3. 導電性ゴムの導電層 4. 押し出し成形のEPR絶縁体 5. 導電性ゴムの導電層 6. 耐屈曲性に非常に優れた特殊導体
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
3 から 1
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. 押し出し成形、高耐摩耗性のPUR混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製全体シールド 3. 導電性ゴムの導電層 4. 押し出し成形のEPR絶縁体 5. 導電性ゴムの導電層 6. 耐屈曲性に非常に優れた特殊導体
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • 要件: 非常に高い電圧・出力に対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • クーラント耐性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐紫外線性: 標準的
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 6.6.3.1
igus-icon-lieferzeitCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1Cx35/16)S
igus-icon-info

この製品は生産終了モデルです。