チェーンフレックス 複合ケーブル CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. 高圧押し出し成形、耐油性TPE混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形 4. 特に耐屈曲性に優れたペア銅製編組シールド 5. 引張強度の高い中心材の周囲に動力線と信号線を撚って形成された線心 6. 耐屈曲性に優れた特殊導体
igus-icon-lupe
2 から 1
CF29.15.15.02.01.D product image
1. 高圧押し出し成形、耐油性TPE混合材 2. 耐屈曲性に優れた銅製編組シールド 3. 隙間に食い込む充実押し出し成形 4. 特に耐屈曲性に優れたペア銅製編組シールド 5. 引張強度の高い中心材の周囲に動力線と信号線を撚って形成された線心 6. 耐屈曲性に優れた特殊導体
  • 最高負荷に対応
  • TPE外被
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 全体シールド
  • PVCフリー
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeit-dotCF29.15.15.02.01.D
(4Gx1.5+(2Cx1.5)S)S