イグリデュールGLW、スラストワッシャー、mm

量産品向け省コスト材質

イグリデュールGLW、スラストワッシャー、mm
イグリデュールGLW、スラストワッシャー、mm drawing
2の1
イグリデュールGLW、スラストワッシャー、mm
イグリデュールGLW、スラストワッシャー、mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GLWTM-0408-005
  • 材質: iglidur® GLW
  • 形状: スラストワッシャー
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Adjust dimension
  • 製造方法: 射出成形
  • ナットの予測寿命:
材質:
  • 量産品向け省コスト材質
  • 静荷重の高い使用に
  • 優れたコスト効率性
  • 耐汚性
  • 優れた減振性
  • 無潤滑でメンテナンスフリー

イグリデュールGLW|大量生産向け低コスト材質

イグリデュールGLWは、イグリデュールGに代わる大量生産向けの材質です。イグリデュールGと同様の特性値を持つイグリデュールGLWは、主に静的負荷に特に推奨されます。これらの用途では、イグリデュールGの動的仕様がほとんど不要であるため、非常に費用対効果の高い代替品となります。

主用途・応用分野

  • 自動車産業
  • 産業機械
  • ロボット産業

どのような場合に使用しますか?

  • 大量生産で低コストの汎用的材質が必要な場合
  • 主に静的な高荷重の場合
  • 低速から中速の場合

どのような場合に使用しないか?

  • 壁面の機械的追加工が必要な場合
  • 主に動的荷重の場合
  • 最大限の耐摩耗性が必要な場合
  • 水中での使用の場合
適合性の確認

コンサルティング

お気軽にお問合せ下さい

宮下
宮下

igus-icon-phone03-5819-2500

お問合せ・技術相談

電話
月~金 8:30~20:00
オンライン
チャットサービス
月~木:午前8時~午後6時
金曜日:午前8時~午後5時
WhatsAppサービス
月~金 8:45~19:00