連絡先
イグス株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1

アルカセントラル15階

03(5819)2030
03(5819)2055

TPE 光ファイバーケーブル | CFLG.LB、コネクタ LC (両端)

  • 要件: グラジエント(超屈曲性)グラスファイバーケーブル、非常に高い負荷に対応
  • 外被: TPE
  • ハロゲンフリー
  • シリコンフリー
  • 耐油性: 高い耐油性(DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性(VDMA 24568準拠)
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • チェーンフレックス クラス: 7.5.4.1
製品情報
TPE 光ファイバーケーブル | CFLG.LB
 
主な用途
  • 5~7.5 x dで非常に高い負荷に
  • 優れたEMC (電磁適合性)性能、高い伝送能力
  • 高耐油性、耐バイオオイル性
  • 屋内・屋外での使用向き
  • フリースパン走行および100mまでのスライド走行(水平 + 垂直)
  • 自動倉庫設備、工作機械、包装機械、高速ハンドリングユニット、半導体マウント装置、冷凍倉庫
証明書と規格
耐紫外線性
高い シリコンフリー
シリコンフリー (PV 3.10.7準拠、1992年)。 ハロゲンフリー
EN 60754準拠 鉛不使用
RoHS-II指令(2011/65/EU)準拠 クリーンルーム
ISOクラス1、CF9.15.07準拠の外被、IPA(14644-1)審査 CE
2014/35/EU準拠
テクニカル データ
ダウンロード

コンサルティング

お気軽にお問い合わせください。

問合せ+技術相談

電話:

月~金 8:30~20:00

メール:

24時間